![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646416-WEB-R.jpg)
Soporte para PDU - para armarios 47U
Linkeo
LEGRAND
Soporte para PDU - para armarios 47U
REF. 646416
EAN.
3414970968241
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
154,61 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Material | Metal |
Montaje de 482.6 (19 pulgadas) | No |
Altura | 2121 mm |
Anchura | 73 mm |
Número de unidades de altura (UA) | 47 |
Color | Aluminio |
---|---|
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | No aplicable |
Libre de halógenos | Si |
Equipado con puerta o cubierta | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN