![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/H4726W-BTICINO-1000.jpg)
Soporte para placas Axolute AIR 3+3 módulos
Axolute
BTICINO
Soporte para placas Axolute AIR 3+3 módulos
REF. H4726W
EAN.
8005543547373
Soporte para la instalación de mecanismos Axolute AIR.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
13,32 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje con tornillo |
Con clavo | No |
Tipo de montaje de los mecanismos | Parte frontal |
Dirección de montaje | Vertical |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 0 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 6 |
Con caja de instalación incorporada | Si |
Con tornillos | Si |
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda | No |
---|---|
Montaje empotrado | No |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |