Soporte para placas Livinglight AIR 7 módulos
Livinglight
BTICINO
Soporte para placas Livinglight AIR 7 módulos
REF. LN4707C
EAN.
8005543423660
Soporte para la instalación de mecanismos Livinglight AIR.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
11,16 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje con tornillo |
Con clavo | No |
Tipo de montaje de los mecanismos | Parte frontal |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 7 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con caja de instalación incorporada | Si |
Con tornillos | Si |
---|---|
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda | No |
Montaje empotrado | No |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm | No |
Material | Otros |
Calidad del material | Otros |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN