![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638033-WEB-R.jpg)
Soporte plano fijo para canal sin halógenos DLP 100x50 mm.
DLP
LEGRAND
Soporte plano fijo para canal sin halógenos DLP 100x50 mm.
REF. 611712
EAN.
3414972770606
Permite unir dos piezas del mismo perfil en ángulo plano.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
26,35 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 135 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Número de partes superiores | 0 |
Dirección | Creciente/decreciente |
Simétrico | Si |
Modelo | Parte superior e inferior |
Ángulo | 90-90 ° |
Material | Plástico |
Calidad del material | ABS |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
---|---|
Número RAL | 9003 |
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Método de montaje de las tapas | Con separación |
Con abrazadera de cable | No |
Clase de protección (IP) | IP3X |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Altura | 52 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN