![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057743-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte plegable para combinados de obra portátiles P17 ref. 0 589 57 y 0 589 50/51/53/54
Green'Up
LEGRAND
Soporte plegable para combinados de obra portátiles P17 ref. 0 589 57 y 0 589 50/51/53/54
REF. 057743
EAN.
3245060577438
Soporte plegable para combinados de obra portátiles P17. Fijación de la unidad sin necesidad de abrir. Fijación mural o en el suelo. Cumplen con la norma EN 60439-4. Proporciona suministro temporal de energía a edificios y eventos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
217,08 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Enchufe CEE 16 A | Ninguno |
---|---|
Enchufe CEE 32 A | Ninguno |
Enchufe CEE 63 A | Ninguno |
Enchufe CEE 125 A | Ninguno |
Protección | Ninguno |
Interruptor de protección F1 | Ninguno |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Material de carcasa | Acero |
---|---|
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión | Otros |
Tipo de conexión a la red | Otros |
Manipulación | Portátil |
Clase de protección (IP) | Otros |
Ejecución militar | No |
Color | Amarillo |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN