![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031950-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte por tornillo para bridas Colson de ancho 9mm máx. Protección UV. Negro
Colson
LEGRAND
Soporte por tornillo para bridas Colson de ancho 9mm máx. Protección UV. Negro
REF. 031950
EAN.
3245060319502
Soporte atornillable para bridas Colson de ancho 9mm máx. Soporte para tornillo negro con protección UV. Fijación por clavo con pistola Ø7mm paso 150mm o tornillo de cabeza avellanada de Ø5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
22,02 €
/
100 pack
Embalaje:
100 pack
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Length | 21.5 mm |
---|---|
Width | 14 mm |
Height | 18 mm |
Suitable for cable tie width to | 9 mm |
Type of fastening | Other |
Diameter mounting hole | 5 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Operating / setting temperature | -25-85 °C |
Colour | Black |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN