![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032076-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte a presión Colring para brida de ancho máx. 4,6mm. Incoloro
Colring
LEGRAND
Soporte a presión Colring para brida de ancho máx. 4,6mm. Incoloro
REF. 032076
EAN.
3245060320768
Soporte a presión Colring para brida de ancho máx. 4,6mm. Incoloro. Para chapa grosor de 0,5 a 3 mm, - Taladro de perforación de Ø 6 a 6,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
27,99 €
/
100 pack
Embalaje:
1000 pack
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Length | 15.5 mm |
---|---|
Width | 10 mm |
Height | 8.8 mm |
Suitable for cable tie width to | 4.6 mm |
Type of fastening | With insert clip |
Diameter mounting hole | 6 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Operating / setting temperature | -25-85 °C |
Colour | Colourless |