![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/R4/BT-R4707-WEB-F.jpg)
Soporte de tornillos Classia 7 módulos
Classia
BTICINO
Soporte de tornillos Classia 7 módulos
REF. R4707
EAN.
8005543639511
El soporte es el accesorio sobre el que se instalan los dispositivos y las placas de cubierta. Este soporte es para tapas de 7 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
3,74 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 202 mm |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje con tornillo |
Profundidad | 19.2 mm |
Altura | 79 mm |
Tipo de montaje de los mecanismos | Parte frontal |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 7 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con caja de instalación incorporada | Si |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda | No |
Con clavo | No |
---|---|
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm | No |
Modelo | Otros |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Material | Plástico |
Con tornillos | Si |
Montaje empotrado | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN