![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K8/BT-K8102-WEB-R.jpg)
Soporte a tornillos para comandos digitales Living Now MYHOME 2 módulos
Living Now MyHOME
BTICINO
Soporte a tornillos para comandos digitales Living Now MYHOME 2 módulos
REF. K8102
EAN.
8005543656501
Soporte para la instalación de los comandos digitales MyHome para caja universal 2 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3402
3,73 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Mounting holder |
---|---|
Height | 86 mm |
Depth | 4.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
---|---|
Colour | Black |
Halogen free | No |
Mounting method | Surface mounted |