Pasar al contenido principal
Logo print

Soporte a tornillos para placas Axolute 4 módulos

Axolute BTICINO

Soporte a tornillos para placas Axolute 4 módulos

REF. H4704 EAN. 8012199740461

Soporte para la instalación de mecanismos Axolute.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
4,79 € / 1 piece Embalaje: 5 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Other
Mounting method Mounting with screw
With nail No
Mounting method of the module inserts Front side
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of modules horizontal (module system) 4
Number of modules vertical (module system) 4
With built-in installation box Yes
With screws Yes
Suitable for mounting in round junction box 60 mm No
Flush-mounted installation No
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01803EN-00.pdf pdf (0.47 Mo)
Hoja técnica
F01803FR-00.pdf pdf (0.47 Mo)
2 documentos
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-00307-V01.01-EN.pdf pdf (1.03 Mo)