Soporte de tornillos para placas Living Now 3 módulos
Living Now
BTICINO
Soporte de tornillos para placas Living Now 3 módulos
REF. K4703
EAN.
8005543611081
El soporte Living Now es el accesorio sobre el que se pueden instalar los dispositivos L.Now y la placa de cubierta de 3 módulos. Fabricado en un material plástico de nueva generación que aumenta su rigidez.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
3,44 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 113 mm |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje rápido |
Profundidad | 19 mm |
Altura | 72 mm |
Tipo de montaje de los mecanismos | Parte frontal |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 3 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con caja de instalación incorporada | No |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda | No |
Con clavo | No |
---|---|
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm | No |
Modelo | Otros |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Material | Plástico |
Con tornillos | Si |
Montaje empotrado | Si |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
11 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-DE 2-036676-A2
(0.66 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN