![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4706-WEB-R.jpg)
Soporte a tornillos para placas Living Now 6 módulos
Living Now
BTICINO
Soporte a tornillos para placas Living Now 6 módulos
REF. K4706
EAN.
8005543611128
El soporte Living Now es el accesorio sobre el que se pueden instalar los dispositivos L.Now y la placa de cubierta de 6 módulos. Fabricado en un material plástico de nueva generación que aumenta su rigidez.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
11,96 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 187 mm |
---|---|
Mounting method | Snap mounting |
Depth | 20 mm |
Height | 72 mm |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Number of modules horizontal (module system) | 6 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | No |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
With nail | No |
---|---|
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Model | Other |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Material | Plastic |
With screws | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN