![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/611788-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte universal para equipo entraxe 60mm
DLP
LEGRAND
Soporte universal para equipo entraxe 60mm
REF. 611788
EAN.
3245066117881
Permite el montaje en el canal (equipado con tapa 75mm) de equipos entraxe 60mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7007
9,24 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 1 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | Yes |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Screw mounting |
Width | 75 mm |
Height | 71 mm |
Depth | 28 mm |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN