Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 200 mm - Gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 200 mm - Gris RAL 7030
REF. 637783
EAN.
3245066377834
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
19,73 €
/
unidad
Embalaje:
4 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la altura del sistema de gestión de cables | 100-100 mm |
---|---|
Modelo | Otros |
Apto para canal de rejilla | No |
Apto para escalera de cables | No |
Apto para bandeja de cables | Si |
Fijación de la bandeja | Enroscable |
Capacidad de carga | 1950 N |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Gris |
Número RAL | 7030 |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Certificado
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN