![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637784-WEB-R.jpg)
Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 300 mm - Gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 300 mm - Gris RAL 7030
REF. 637784
EAN.
3245066377841
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
24,82 €
/
unidad
Embalaje:
4 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la altura del sistema de gestión de cables | 100-100 mm |
---|---|
Model | Other |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Capacidad de carga | 1850 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Certificado
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN