Pasar al contenido principal
Logo print

Soporte volante para embarrado 6300A - armario XL³ 6300

XL³ 800/4000 LEGRAND

Soporte volante para embarrado 6300A - armario XL³ 6300

REF. 037313 EAN. 3245060373139

Soporte volante aislante 4P reforzado - Sostienen hasta 3 barras planas de cobre de 200 x 10 por polo - Estructura en forma de viga procurando una resistencia mecánica considerable a la carga - Longitud 3 m 160A .

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
875,26 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Other
Width 94 mm
Height 165 mm
Depth 567 mm
Material Other
Colour Other

Documentación

3 documentos
Declaración de construcción
Manual de uso
LE05201AA.pdf pdf (0.71 Mo)
Brochure

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles