-
Material
-
Modelo
-
Color
-
Color
-
Número RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037386-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte aislante barras aluminio en C - 630 a 1600A - para armario fondo 975mm - entreeje 75mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037351-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte aislante volante - entreeje 125mm - para barras de aluminio en C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037368-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte aislante barras aluminio en C - 630 a 1600A - para armario fondo 975mm -entreeje 125mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-037366-WEB-R.jpg)
Soporte aislante barras aluminio en C - 630 a 1600A - para armario profundidad 725 o 475mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-037369-WEB-R.jpg)
Soporte aislante barras aluminio en C - 630 a 1600A - para celda de cables profundidad 975mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037367-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte aislante barras aluminio en C - 630 a 1600A - para celda de cables profundidad 725 o 475mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037350-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte aislante volante - entreeje 75mm - para barras de aluminio en C
Sin IVA