-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Model
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037312-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte fijo para embarrado 6300A - armario XL³ 6300
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037313-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte volante para embarrado 6300A - armario XL³ 6300
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-037324-WEB-R.jpg)
Soporte aislante de 1 a 4 barras por polo - hasta 4000A - XL³ 4000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-037322-WEB-R.jpg)
Soporte aislante 1 o 2 barras por polo - hasta 1600A - XL³ 4000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037325-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte volante complementario de 1 a 4 barras por polo - hasta 4000A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020531_pw_141972.jpg)
Traviesas fijos (2) - para chasis parcial XL³ - L. 600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037323-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte volante complementario 1 o 2 barras por polo - hasta 1600 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020531_pw_141972.jpg)
Traviesas fijos (2) - para chasis parcial XL³ - L. 350mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037321_pw_92819.jpg)
Soporte aislante 1 barra por polo - hasta los 1000A - XL³ 4000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-037320-WEB-R.jpg)
Soporte aislante 1 barra por polo - hasta 800A - XL³ 800/4000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020553-LEGRAND-1000.jpg)
Traviesas ajustables (2) - para XL³ - L. 850mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020552-LEGRAND-1000.jpg)
Traviesas ajustables (2) - para XL³ - L. 600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020551-LEGRAND-1000.jpg)
Traviesas ajustables (2) - para XL³ - L. 350mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-037310-WEB-R.jpg)
Soporte aislante 1 barra por polo - hasta 400A - XL³ 400/800
Sin IVA