Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Dirección de montaje
-
Material
-
Con clavo
-
Con clavo
-
Tipo de montaje de los mecanismos
-
Calidad del material
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Con tornillos
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm
-
Montaje empotrado
-
Con caja de instalación incorporada
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-R4707-WEB-F.jpg)
BTICINO
Classia
REF. R4707
Soporte de tornillos Classia 7 módulos
3,74 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-R4704P-WEB-F.jpg)
BTICINO
Classia
REF. R4704P
Soporte de tornillos Classia 4 módulos
2,99 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-R4703P-WEB-F.jpg)
BTICINO
Classia
REF. R4703P
Soporte de tornillos Classia 3 módulos
1,50 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.