Pasar al contenido principal
Logo print

Soportes para mecanismos universales- para tapa DLP Aluminio de 85mm de an. - 1 elemento

DLP LEGRAND

Soportes para mecanismos universales- para tapa DLP Aluminio de 85mm de an. - 1 elemento

REF. 011167 EAN. 3245060111670

Permite el montaje de equipos 1 módulo Mosaic Program, Céliane o Plexo en el canal equipado con tapa 85mm o 130mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
17,98 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Flush-mounted installation No
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct Yes
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Colour Other
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK00
Type of fastening Other
Width 130 mm
Height 90 mm
Depth 5.5 mm
Operating / setting temperature 15-60 °C
Storage temperature -5-60 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00639FR-04.pdf pdf (0.95 Mo)
Hoja técnica
F00639EN-04.pdf pdf (0.91 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-2014-040-V1-EN.pdf pdf (1.34 Mo)