Pasar al contenido principal
Logo print

SPD con protección ICC 25KA T2 IMAX 20KA 3P+N con izquierda con señalización de fallo

Limitadores / Guardamotores LEGRAND

SPD con protección ICC 25KA T2 IMAX 20KA 3P+N con izquierda con señalización de fallo

REF. 412211 EAN. 3414971552852

Protector contra sobretensiones con protección ICC 25KA T2 Imax 20KA 3P+N con izquierda con señalización de fallo.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
611,15 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

System configuration DC No
System configuration IT No
System configuration TN Yes
System configuration TN-C Yes
System configuration TN-C-S Yes
System configuration TN-S Yes
System configuration TT Yes
System configuration other No
Number of conductors (without earthing) 4
Nominal discharge surge current In (8/20) 5 kA
Max. discharge surge current (8/20) 5 kA
Nominal voltage AC 400 V
Max. continuous voltage AC 320 V
Voltage protection level 2.5 kV
Voltage protection level L-N 1.4 kV
Voltage protection level N-PE 1.2 kV
Integrated backup fuse Yes
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Construction size 8 modular spacing
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) 35 mm²
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) 25 mm²
With remote signalling contact Yes
Signalling at the device Optical
Category type 2 Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width 142.4 mm
Height 96.5 mm
Depth 77.5 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 230-415 V
Frequency 50-60 Hz
Electric supplying direction By the top
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Cable
Terminals capacity 6-35 mm²
Label space/information surface Yes

Documentación

4 documentos
Manual de uso
LE11368AA_3.pdf pdf (1.09 Mo)
Guía técnica
Hoja técnica
F02952FR_01.pdf pdf (0.77 Mo)
Hoja técnica
F02952EN_01.pdf pdf (0.77 Mo)
1 documento
3D Autocad
412211.dwg dwg (0.36 Mo)