![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412214-WEB-R.jpg)
SPD con protección ICC 25KA T2 IMAX 40KA 1P+N con izquierda con señalización de fallo
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
SPD con protección ICC 25KA T2 IMAX 40KA 1P+N con izquierda con señalización de fallo
REF. 412214
EAN.
3414971552913
Protección contra sobretensiones transitorias para redes eléctricas de 230/400 V~ (50/60 Hz) - Recomendado para cuadros de distribución.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
408,79 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
System configuration DC | No |
---|---|
Tipo de red IT | No |
Tipo de red TN | Si |
Tipo de red TN-C | Si |
Tipo de red TN-C-S | Si |
System configuration TN-S | Yes |
Tipo de red TT | Si |
Tipo de red: otros | No |
Número de conductores (sin toma de tierra) | 2 |
Corriente nominal de descarga (8/20) | 20 kA |
Max. discharge surge current (8/20) | 20 kA |
Voltaje nominal CA | 230 V |
Tensión continua máxima CA | 320 V |
Nivel de protección | 2.5 kV |
Voltage protection level L-N | 2.4 kV |
Nivel de protección N-PE | 1.5 kV |
Fusible de respaldo integrado | Si |
Tipo de montaje | Carril de perfil de sombrero 35 mm |
Tamaño de construcción | 4 separación modular |
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor) | 35 mm² |
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino) | 25 mm² |
Con contacto de telecomunicación | Si |
---|---|
Señalización en el dispositivo | Óptico |
Clase de prueba tipo 2 | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Anchura | 71.2 mm |
Height | 96.5 mm |
Depth | 77.5 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Nominal voltage | 230-240 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sentido del suministro eléctrico | Por arriba |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 6-35 mm² |
Tipo de conexión | Cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN