![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741800-WEB-F.jpg)
Starter pack para una instalación conectada Valena Next con Netatmo - Blanco
Valena Next w/Netatmo
LEGRAND
Starter pack para una instalación conectada Valena Next con Netatmo - Blanco
REF. 741800
EAN.
3414971403659
El paquete de inicio para una instalación conectada le permite controlar su iluminación, persianas y electrodomésticos de forma remota a través de la aplicación Home + Control o usando su voz.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3101
191,94 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Standby consumption | 7.2 |
---|---|
Sistema de bus KNX | No |
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | Si |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Zigbee |
Radiofrecuencia bidireccional | Si |
Modelo | Interfaz múltiple |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Máx. número de dispositivos por canal | 100 |
Protección de desmontaje | Si |
Con indicador LED | No |
Actualizable | Si |
Tensión de servicio | 230-250 V |
Tipo de tensión | CA |
Protocolo | TCP/IP |
Dependiente del proveedor | No |
Visualización | Si |
Servidor Web | No |
Interface de radio | Si |
Interfaz de infrarrojos | No |
Clase de protección (IP) | IP41 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tipo de carga | No aplicable |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Método de conexión | automatic terminal |
Capacidad de los bornes | 0.75-2.5 mm² |
Tipo de conexión | Cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Puerto USB | No |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Direccionable | No |
Designación IEC | CR 2032 |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (no recargable) |
Estado de la batería | Litio |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 3 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | P : Portátil (formato estándar) |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network , Zigbee |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Interfaz de dispositivos conectados |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN