![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022962-LEGRAND-1000.jpg)
Subconjunto de bloque para conexión por tornillo de cabeza no iluminada Osmoz - NA y soporte de 1 elemento
Osmoz
LEGRAND
Subconjunto de bloque para conexión por tornillo de cabeza no iluminada Osmoz - NA y soporte de 1 elemento
REF. 022962
EAN.
3245060229627
Osmoz componible, accesorio para auxiliar de control y señalización
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
10,56 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Top mounting and integrable |
Mounting method | Front fastening |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN