![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022976-LEGRAND-1000.jpg)
Subconjunto de bloque para conexión por tornillo de cabeza no iluminada Osmoz - NA+NC y soporte de 3 elementos
Osmoz
LEGRAND
Subconjunto de bloque para conexión por tornillo de cabeza no iluminada Osmoz - NA+NC y soporte de 3 elementos
REF. 022976
EAN.
3245060229764
Osmoz componible, accesorio para auxiliar de control y señalización
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
20,88 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de contactos inversores | 0 |
---|---|
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos normalmente cerrados | 1 |
Corriente de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V | 3 A |
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
---|---|
Modelo | Montaje superior e integrable |
Tipo de montaje | Fijación delantera |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN