Sujetacables para rack de cableado abierto
LCS
LEGRAND
Sujetacables para rack de cableado abierto
REF. 446157
EAN.
3414971173736
Estos anillos de plástico negro se flexionan en el extremo para facilitar la inserción o extracción de los cables de conexión cruzada.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
123,50 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Cabling panel |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | Yes |
Altura | 40.64 mm |
Anchura | 40.64 mm |
Longitud | 152.4 mm |
---|---|
Number of height units | 0 |
Colour | Black |
Fitted with door or cover | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN