![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033492-WEB-R.jpg)
Switch gestiónado con 24 puertos RJ45 POE + y 2 puertos uplink ethernet gigabit
Varios VDI
LEGRAND
Switch gestiónado con 24 puertos RJ45 POE + y 2 puertos uplink ethernet gigabit
REF. 033492
EAN.
3414971717084
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
2 898,85 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ethernet | Yes |
---|---|
Number of ports 10/100 Mbps RJ45 | 0 |
Number of ports 10/100/1000 Mbps RJ45 | 26 |
Number of ports 1000 Mbps RJ45 | 0 |
Number of ports 10 Gbps Mini GBIC | 0 |
Number of ports 100/1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
Number of ports 1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
Number of combination-ports RJ45/Mini GBIC | 0 |
Number of ports 1000 Mbps GBIC | 0 |
Number of ports 10/100 Mbps M12 | 0 |
Number of ports 100 Mbps SC | 0 |
Number of ports 1000 Mbps SC (SX) | 0 |
Number of ports 1000 Mbps SC (LX) | 0 |
Number of ports 100 Mbps ST | 0 |
Number of ports 100 Mbps POF | 0 |
Number of ports 1000 Mbps POF | 0 |
Number of other ports | 3 |
Power over Ethernet (PoE) | 802.3 at (PoE+) |
---|---|
Number of ports PoE | 24 |
Max. PoE power | 370 W |
Tipo de montaje | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
Number of module slots | 2 |
Layer 2 | Yes |
Layer 3 | Yes |
Manageable | Yes |
Height | 44.5 mm |
Width | 209.55 mm |
Depth | 439.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 100-240 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Color | Negro |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN