![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033490-WEB-R.jpg)
Switch gestiónado con 8 puertos RJ45 POE + y 2 puertos uplink ethernet gigabit
Varios VDI
LEGRAND
Switch gestiónado con 8 puertos RJ45 POE + y 2 puertos uplink ethernet gigabit
REF. 033490
EAN.
3414971717060
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
1 301,68 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ethernet | Si |
---|---|
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 | 0 |
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 | 10 |
Número de puertos RJ45 de 1000 Mbps | 0 |
Número de puertos GBIC de 10 Gbps | 0 |
Número de puertos Mini GBIC de 100/1000 Mbps | 0 |
Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC | 0 |
Número de puertos 1000 Mbps GBIC | 0 |
Número de puertos 10/100 Mbps M12 | 0 |
Número de puertos SC de 100 Mbps | 0 |
Número de puertos 1000 Mbps SC (SX) | 0 |
Número de puertos 1000 Mbps SC (LX) | 0 |
Número de puertos ST de 100 Mbps | 0 |
Número de puertos POF de 100 Mbps | 0 |
Número de puertos POF de 1000 Mbps | 0 |
Número de otros puertos | 3 |
Power over Ethernet (PoE) | 802.3 at (PoE+) |
---|---|
Número de puertos PoE | 8 |
Potencia PoE máx. | 130 W |
Tipo de montaje | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
Número de ranuras de módulo | 1 |
Capa 2 | Si |
Capa 3 | Si |
Gestionable | Si |
Altura | 44 mm |
Anchura | 220 mm |
Profundidad | 240 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Tipo de tensión | CA |
Voltaje nominal | 100-240 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Color | Negro |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN