Switch no gestiónado con 16 puertos RJ45 POE + y 2 puertos uplink ethernet gigabit
Varios VDI
LEGRAND
Switch no gestiónado con 16 puertos RJ45 POE + y 2 puertos uplink ethernet gigabit
REF. 033491
EAN.
3414971717077
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
1 688,66 €
/
unidad
Embalaje:
2 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ethernet | Yes |
---|---|
Number of ports 10/100 Mbps RJ45 | 0 |
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 | 18 |
Number of ports 1000 Mbps RJ45 | 0 |
Number of ports 10 Gbps Mini GBIC | 0 |
Number of ports 100/1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
Number of ports 1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
Number of combination-ports RJ45/Mini GBIC | 0 |
Number of ports 1000 Mbps GBIC | 0 |
Number of ports 10/100 Mbps M12 | 0 |
Number of ports 100 Mbps SC | 0 |
Number of ports 1000 Mbps SC (SX) | 0 |
Number of ports 1000 Mbps SC (LX) | 0 |
Number of ports 100 Mbps ST | 0 |
Number of ports 100 Mbps POF | 0 |
---|---|
Number of ports 1000 Mbps POF | 0 |
Número de otros puertos | 2 |
Power over Ethernet (PoE) | 802.3 at (PoE+) |
Número de puertos PoE | 16 |
Potencia PoE máx. | 230 W |
Tipo de montaje | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
Number of module slots | 2 |
Layer 2 | Yes |
Capa 3 | No |
Manageable | Yes |
Altura | 43.2 mm |
Width | 209.5 mm |
Depth | 439.5 mm |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN