Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Número de puertos RJ45 de 1000 Mbps
-
Número de puertos GBIC de 10 Gbps
-
Número de puertos Mini GBIC de 100/1000 Mbps
-
Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45
-
Número de puertos 10/100 Mbps M12
-
Número de puertos SC de 100 Mbps
-
Número de puertos 1000 Mbps GBIC
-
Número de puertos 1000 Mbps SC (SX)
-
Power over Ethernet (PoE)
-
Número de puertos 1000 Mbps SC (LX)
-
Número de puertos ST de 100 Mbps
-
Número de puertos POF de 100 Mbps
-
Ethernet
-
Número de puertos POF de 1000 Mbps
-
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45
-
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45
-
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45
-
Número de otros puertos
-
Número de otros puertos
-
Número de puertos PoE
-
Número de puertos PoE
-
Número de puertos PoE
-
Potencia PoE máx.
-
Potencia PoE máx.
-
Potencia PoE máx.
-
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC
-
Número de ranuras de módulo
-
Número de ranuras de módulo
-
Capa 2
-
Capa 3
-
Capa 3
-
Gestionable
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Temperatura de funcionamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-033492-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Varios VDI
REF. 033492
Switch gestiónado con 24 puertos RJ45 POE + y 2 puertos uplink ethernet gigabit
2 898,85 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-033491-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Varios VDI
REF. 033491
Switch no gestiónado con 16 puertos RJ45 POE + y 2 puertos uplink ethernet gigabit
1 688,66 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-033490-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Varios VDI
REF. 033490
Switch gestiónado con 8 puertos RJ45 POE + y 2 puertos uplink ethernet gigabit
1 301,68 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.