Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Number of conductors (without earthing)
-
Construction size
-
Number of conductors (without earthing)
-
Construction size
-
Construction size
-
Number of conductors (without earthing)
-
Number of conductors (without earthing)
-
Construction size
-
System configuration IT
-
System configuration TN
-
System configuration TN-C
-
System configuration TN-C-S
-
System configuration TN-S
-
System configuration TT
-
System configuration TT
-
Mounting method
-
System configuration other
-
System configuration other
-
Nominal voltage AC
-
Nominal voltage AC
-
Max. continuous voltage AC
-
Voltage protection level
-
Voltage protection level L-N
-
Voltage protection level N-PE
-
Integrated backup fuse
-
Max. conductor cross section solid (solid, stranded)
-
Max. conductor cross section flexible (fine-strand)
-
With remote signalling contact
-
With remote signalling contact
-
Signalling at the device
-
Category type 2
-
Degree of protection (IP)
-
Nominal discharge surge current In (8/20)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412245-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Limitadores / Guardamotores
REF. 412245
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 40 kA/polo - 3P+N - 320VA -4 módulos
607,26 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
Limitadores / Guardamotores
REF. 412242
Descargador de sobretensiones de baja tensión tipo T2 Imax 40kA/polo - 3P 320V~ - 3 módulos
451,94 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/412244-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Limitadores / Guardamotores
REF. 412244
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 40 kA/polo - 1P+N - 320VA - 2 módulos
335,59 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
Limitadores / Guardamotores
REF. 412240
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 40 kA/polo - 1P - 320VA - 1 módulo
167,40 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.