Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Apto para profundidad del conducto
-
Material
-
Calidad del material
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Tipo de fijación
-
Anchura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/603807-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLP
REF. 603807
Tabique de separación, longitud 2 m, anchura 46 mm.
7,40 €
/
metro
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075609_pw_134886.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 075609
Tabique de separación - para canal DLP de clipaje directo - 2m - Blanco
6,80 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.