![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039477_pw_93953.jpg)
Tabique de aislamiento para bornas de potencia de rangos Viking 3 - paso 34-46
Viking 3
LEGRAND
Tabique de aislamiento para bornas de potencia de rangos Viking 3 - paso 34-46
REF. 039478
EAN.
3245060394783
Tabique de aislamiento - Admite las tapas de protección - Posible señalización con CAB 3 - Para bornas de paso de 34 y 46mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
9,60 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
End plate model | No |
---|---|
Partition model | Yes |
Colour | Grey |
Thickness | 2 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |