![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010611_pw_95533.jpg)
Tabique para Ángulo interior de 80° a 100° - DLP monobloc alt. 50 y 65mm- Blanco
DLPE
LEGRAND
Tabique para Ángulo interior de 80° a 100° - DLP monobloc alt. 50 y 65mm- Blanco
REF. 010611
EAN.
3245060106119
Permite la unión en exterior de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
6,74 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | 1 vez |
---|---|
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
---|---|
Color | Blanco |
Resistencia al impacto | Otros |
Anchura | 68 mm |
Altura | 41 mm |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |