![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tabique para canal de distribución EUROQUINT alt. 40
EUROQUINT
LEGRAND
Tabique para canal de distribución EUROQUINT alt. 40
REF. 610190
EAN.
3245066101903
Accesorios para Canales de distribución - Tabique separador - Para canal altura 40-mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
3,27 €
/
metro
Embalaje:
72 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height | 40 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Single |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 11 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN