Pasar al contenido principal
Logo print
title

Tabique para canal de distribución EUROQUINT alt. 60

EUROQUINT LEGRAND

Tabique para canal de distribución EUROQUINT alt. 60

REF. 610191 EAN. 3245066101910

Accesorios para Canales de distribución - Tabique separador - Para canal altura 60-mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
4,79 € / 1 m Embalaje: 60 m
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Height 60 mm
Length 2000 mm
Model Single
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Type of fastening Snap on
Colour White
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 12 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentación

1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00031-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)