Tabique para compartimentación horizontal - para caja/armario XL³ 800 - An. útil 600mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tabique para compartimentación horizontal - para caja/armario XL³ 800 - An. útil 600mm
REF. 020490
EAN.
3245060204907
Tabique para compartimentación horizontal - Para cajas y armarios ancho útil: 600mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
78,00 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Medida de rejilla | 600 mm |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 700 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 250 mm |
Anchura | 600 mm |
Altura | 5 mm |
Material | Acero |
---|---|
Acabado de superficie | Otros |
Con entrada de cable | Si |
Con candado | No |
Método de construcción | Pieza individual |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN