Pasar al contenido principal
Logo print

Tabique para compartimentación horizontal - para caja/armario XL³ 800 - An. útil 850mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Tabique para compartimentación horizontal - para caja/armario XL³ 800 - An. útil 850mm

REF. 020491 EAN. 3245060204914

Tabique para compartimentación horizontal - Para cajas y armarios ancho útil: 850mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
86,74 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Medida de rejilla 850 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 950 mm
Apto para la profundidad de construcción de la caja 250 mm
Anchura 850 mm
Altura 5 mm
Material Acero
Acabado de superficie Otros
Con entrada de cable Si
Con candado No
Método de construcción Pieza individual

Documentación

2 documentos
Manual de uso
E7978A-00.pdf pdf (0.2 Mo)
Brochure
2 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)