Tabique de separación autoadhesivo - DLP monobloc 35x80 - 2m - Blanco
DLPE
LEGRAND
Tabique de separación autoadhesivo - DLP monobloc 35x80 - 2m - Blanco
REF. 010584
EAN.
3245060105846
Permite la separación de varios tipos de corrientes (sector, teléfono, informática…).
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
7,61 €
/
unidad
Embalaje:
16 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | 1 vez |
---|---|
Apto para profundidad del conducto | 35 mm |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Longitud | 2000 mm |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Color | Blanco |
Resistencia al impacto | IK07 |
Anchura | 18 mm |
Altura | 29.5 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
4 documentos
Certificado
IRAM-DC-E-E100-007.3
(3.14 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN