![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637358-WEB-R.jpg)
Tabique de separación - canal DLP Aluminio de clipaje directo de 50 x 85 / 50 x 130 - 2 m
DLP
LEGRAND
Tabique de separación - canal DLP Aluminio de clipaje directo de 50 x 85 / 50 x 130 - 2 m
REF. 637358
EAN.
3245066373584
Permite la separación de varios tipos de corrientes (sector, teléfono, informática…).
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
7,35 €
/
metro
Embalaje:
32 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height | 60 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Single |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 25 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |