![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020877-LEGRAND-1000.jpg)
Tabique de separación de conexión posterior XL³ 4000 - Alt. 200mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tabique de separación de conexión posterior XL³ 4000 - Alt. 200mm
REF. 020877
EAN.
3245060208776
Tabique de separación conexión posterior altura 200mm - Para formas: - 2b (conexión posterior) - 3b (conexión posterior).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
117,82 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
---|---|
Altura | 200 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Otros |
Con entrada de cable | Si |
Con candado | No |
Método de construcción | Pieza individual |
Para división interior forma 2a | No |
---|---|
Para división interior forma 2b | Si |
Para división interior forma 3a | No |
Para división interior forma 3b | Si |
Para división interior forma 4a | No |
Para división interior forma 4b | No |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN