![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010582-LEGRAND.jpg)
Tabique de separación- DLP monobloc alt.s 35/50mm - 2m - Blanco
DLPE
LEGRAND
Tabique de separación- DLP monobloc alt.s 35/50mm - 2m - Blanco
REF. 010582
EAN.
3245060105822
Permite la separación de varios tipos de corrientes (sector, teléfono, informática…).
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
6,70 €
/
metro
Embalaje:
24 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | 1 vez |
---|---|
Apto para profundidad del conducto | 50 mm |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Longitud | 2000 mm |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Color | Blanco |
Resistencia al impacto | IK07 |
Anchura | 15 mm |
Altura | 45.15 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
5 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
IRAM-DC-E-E100-007.3
(3.14 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN