![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075609_pw_134886.jpg)
Tabique de separación - para canal DLP de clipaje directo - 2m - Blanco
DLPE
LEGRAND
Tabique de separación - para canal DLP de clipaje directo - 2m - Blanco
REF. 075609
EAN.
3245060756093
Permite la separación de varios tipos de corrientes (sector, teléfono, informática…).
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
6,80 €
/
1 piece
Embalaje:
26 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 50 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 2000 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 13.7 mm |
Height | 41 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN