![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637988-WEB-R.jpg)
Tabique separador OMEGA - Altura 100mm- Gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Tabique separador OMEGA - Altura 100mm- Gris RAL 7030
REF. 637988
EAN.
3245066379883
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
29,00 €
/
metro
Embalaje:
24 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura de división | 100 mm |
---|---|
Longitud | 3000 mm |
Modelo | Perfil en L |
Perforación de fijación | Si |
Tipo de fijación | Enroscable |
Apto para canal de rejilla | No |
Apto para escalera de cables | No |
Apto para bandeja de cables | Si |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
---|---|
Material | Plástico |
Acero inoxidable, decapado | No |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Gris |
Número RAL | 7030 |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN