![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011106_pw_92235.jpg)
Tabique de soporte alt. 50mm- Canal DLP Aluminio
DLP
LEGRAND
Tabique de soporte alt. 50mm- Canal DLP Aluminio
REF. 011106
EAN.
3245060111069
Permite la separación o división de varios tipos de corrientes (sector, telefónica, informática…).
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
22,45 €
/
1 m
Embalaje:
12 m
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 50 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 2000 mm |
Material | Aluminium |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 16.5 mm |
Height | 45.8 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN