![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037560_pw_158325.jpg)
Tabiques de separación y aislamiento- Borna Viking 3 tornillos - entrada/1 salida/paso 5, 6, 8, 10
Viking 3
LEGRAND
Tabiques de separación y aislamiento- Borna Viking 3 tornillos - entrada/1 salida/paso 5, 6, 8, 10
REF. 037560
EAN.
3245060375607
Tabique de separación y aislamiento - Tabiques grises Para bornas con tornillo - 1 entrada/1 salida paso de 5, 6, 8 y 10mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
1,96 €
/
1 piece
Embalaje:
20 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
End plate model | No |
---|---|
Partition model | Yes |
Colour | Grey |
Thickness | 2.5 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN