![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031958-LEGRAND-1000.jpg)
Taco con separación mural para fijación de bridas Colson. Con protección U.V. Taladro Ø8mm. Color negro
Colson
LEGRAND
Taco con separación mural para fijación de bridas Colson. Con protección U.V. Taladro Ø8mm. Color negro
REF. 031958
EAN.
3245060319588
Taco con separación mural para fijación de bridas Colson. Con protección U.V. Negro. Poliamida 12. Perforación de Ø8mm (material blando de Ø7 mm).
Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
32,99 €
/
100 unidades
Embalaje:
100 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Diámetro de la perforación | 8 mm |
Con tornillo | Si |
Apto para diámetro de tornillo | 6-6 mm |
Apto para tornillo hexagonal para madera | No |
Apto para la fijación con bridas | Si |
---|---|
Profundidad del agujero | 37 mm |
Longitud | 50.5 mm |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN