Taco de fijación mural para bridas Colson. Taladro Ø8mm. Con protección UV. Negro
Colson
LEGRAND
Taco de fijación mural para bridas Colson. Taladro Ø8mm. Con protección UV. Negro
REF. 031955
EAN.
3245060319557
Taco para fijación mural de bridas Colson, color negros. Con protección UV. Poliamida 12. Soporte para taco estándar. Perforación de Ø 8mm (material blando de Ø7 mm).
Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
17,88 €
/
100 unidades
Embalaje:
100 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Longitud | 43.5 mm |
---|---|
Apto para anchura de abrazadera de cable hasta | 9 mm |
Tipo de fijación | Conector de encaje a presión |
Diámetro del orificio de montaje | 8 mm |
Material | Plástico |
---|---|
Calidad del material | Poliamida (PA) |
Temperatura de funcionamiento | -25-85 °C |
Color | Negro |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN