![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011110-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa de 65mm de an. - Canal DLP Aluminio
DLP
LEGRAND
Tapa de 65mm de an. - Canal DLP Aluminio
REF. 011110
EAN.
3245060111106
Permite la protección y sujeción de cables en el interior de la canalización.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
22,45 €
/
1 m
Embalaje:
16 m
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 65 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Smooth |
Mounting method cover | Inner lying |
Mounting of cover | Snap on |
Material | Aluminium |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Anodised |
---|---|
Colour | Aluminium |
With protective foil | Yes |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 14.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN