Tapa adicional flexible, de 45 mm de ancho, para canalización a presión.
DLP
LEGRAND
Tapa adicional flexible, de 45 mm de ancho, para canalización a presión.
REF. 075729
EAN.
3245060757298
Cubierta flexible con doble suspensión, eficaz, fácil de instalar y se adapta fácilmente a las esquinas para un acabado estético impecable.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
16,25 €
/
1 piece
Embalaje:
20 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 45 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Smooth |
Mounting method cover | Inner lying |
Mounting of cover | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | Yes |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 18.17 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Degree of protection (IP) | Other |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN